欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

冲裁型凸模的耐久性

  • 2022.01.04 11:18:34
  • 米思米
  • 2022

冲裁刀具的必要特性是耐磨、抗压、韧性好,通过利用粉末高速钢和各种表面处理方法,刀具的寿命得到了大幅度延长,不过仍然需要根据冲裁条件正确分类选用。
作为应用于这一用途的数据,我们分别将SKD11、SKH51、HAP40(粉末高速钢)材料与TD处理组合,对制造出的凸模实施了冲压寿命、屈曲和抗弯曲试验,试验结果如下所示。
注)TD=D-Coat®凸模(冲裁型凸模的耐久性参考此处)

〔表1〕 所使用刀具的种类

材质及
表面处理

硬 度
(HRC)

主要化学成分(%)

C

Mo

W

V

Co

SKD11

61

1.5

1.0

-

0.3

-

SKD-TD

60

SKH51

61

0.9

5.0

6.0

2.0

-

HAP40

65

1.3

5.0

6.5

3.0

8.0

HAP-TD

62

1.冲裁寿命

冲裁条件


被加工材料:S55C             板厚:1.0mm
凸模直径:8.0mm           间隙:10%
凹模材质:SKD11            润滑:无润滑
落料宽度:1.5mm                使用冲压机:25Ton
冲裁速度:200SPM

测试结果


――侧面磨损状况――

随着冲裁数量的增加,凸模侧面磨损面积的推移如〔图1〕所示。
 
(1)凸模的侧面磨损量按SKD11、SKH51、HAP40、SKD-TD、HAP-TD的顺序减小。
 
(2)TD加工凸模的表面硬度很高(3000HV以上),所以侧面磨损量表现为非常小的值。

 

〔通用1〕侧面磨损面积的推移

冲裁型凸模的耐久性

冲裁型凸模的耐久性

――毛刺高度――

随着冲裁数量的增加,毛刺高度的推移如〔图2〕所示。
 
(1)凸模的寿命按SKD11、SKH51、SKD-TD、HAP40、HAP-TD的顺序排列。毛刺高度达到50μm即视为达到寿命,但是HAP-TD在冲压50万次后仍然尚未达到寿命。
  TD
处理是利用VC(碳化钒)涂层提高耐磨性和耐烧结性,凸模的侧面磨损很小,由于其基材为HAP40(65HRC),所以端面磨损也很小,可实现高寿命。

〔图2〕随着冲裁数量增加而变化的毛刺高度

冲裁型凸模的耐久性

2.抗屈曲及抗折测试

测试条件


如〔图3〕所示,以1mm/min的速度施加屈曲荷载和抗折荷载(在距凸模刃口尖端0.5mm处使用刀片状压头),计算出发生损坏前的最大荷载。


〔图3〕屈曲、抗折测试


冲裁型凸模的耐久性

测试结果


如〔表2〕所示,屈曲和抗折力均按 SKD11、SKH51、HAP40 的顺序增大。尤其是HAP40,由于可以维持高硬度,所以具有优异的抗压缩性,同时由于其金相组织精细且含有高合金成分(W、V、Co等),因此还具有优异的韧性。因此,这一材质最适合用于可能出现折损或崩刃情况的凸模。
由于经过TD处理的凸模母材硬度降低,因此屈曲性和抗弯性均略有降低。

〔表2〕屈曲、抗折测试结果

材质及
表面处理

屈曲

抗折

硬度

[HRC]

屈曲荷载[kgf]

屈曲强度
[kgf/mm2]

比
 
[%]

硬度
 
[HRC]

抗折力
 
[kgf]

断裂应变
 
[mm]

比
 
[%]

SKD11

61.1

805

265

100

60.5

21.4

2.28

100

SKD-TD

59.6

829

264

103

59.5

19.4

1.65

91

SKH51

61.5

946

301

118

61.8

26.8

2.37

125

HAP40

66.0

1168

372

145

64.8

29.8

2.37

139

HAP-TD

62.2

952

303

118

62.0

24.5

1.75

113

*{N}=kgf×9.80665

3.总结

以SKD11为基准,其韧性、抗折强度、耐磨损性的数值分别如下所示。

1.    SKH51的抗屈曲和抗折性能提高约1.2倍,耐磨损性约为2倍

2.    SKD-TD具有1倍的抗屈曲、0.9倍的抗折强度和7倍的耐磨损性

3.    HAP40具有1.5倍的抗屈曲、1.4倍的抗折强度和8倍的耐磨损性

4.    HAP-TD具有1.2倍的抗屈曲、1.1倍的抗折强度和16倍以上的耐磨损性

凸模的经济性


〔图4〕中展现了冲裁S55C时的冲裁寿命成本、寿命/成本。以SKD11为1时,SKH51为1.5倍、SKD-TD为2.0倍、HAP40为3.5倍、HAP-TD为3.2倍以上的经济性期望值。
本冲裁寿命测试是使用S55C作为测试对象,使用其他加工对象材料时,结果会有所不同。

〔图4〕凸模经济性对比

冲裁型凸模的耐久性

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities